ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンキャリー 7046 青 SK-802461-02-BL

サンコー サンキャリー 7046 青

通常単価(税別)
17,331
税込単価
19,064
通常出荷日:8日目

【特長】・レンタル用リーフオリコン(オリタタミコンテナー)専用のキャリーです。・サンテナーB#30シリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • トラスココード
    216-8428
  • 質量(g)
    4710
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    75×4輪自在ナイロン車

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-802461-02-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-802461-02-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
ブルー
トラスココード
216-8428
質量(g)
4710
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
75×4輪自在ナイロン車
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-802461-02-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,331
( 19,064 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンタル用リーフオリコン(オリタタミコンテナー)専用のキャリーです。
・サンテナーB#30シリーズ、SNコンテナーC#23R、リーフオリコンシリーズがぴったり積載できるキャリーです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:700×460×162
・キャスター径(mm):75φ×4輪自在ナイロン車
・耐荷重(kg):150(均等荷重)
・キャスター径(mm):75φ×4輪自在ナイロン車
・耐荷重(kg):150(均等荷重)
・積載面積(mm):604×406
・出荷単位(個):2
・質量:4.71kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンキャリー 7046 青の型番SK-802461-02-BLのページです。 型番SK-802461-02-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンキャリー 7046 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンキャリー 7046 青
サンコー サンキャリー BL 青
サンキャリー5337 青
サンキャリーPK 青
サンキャリー6544青
サンキャリーDF 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格17,33115,37211,95815,52216,36916,924
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車-コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製-樹脂製
均等荷重(kg)150200--200-
本体/オプション本体本体本体本体-本体
ブルーブルーブルーブルーブルーライトブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト