ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキャリーPーP 青/青 SK802430-01
  • サンキャリーPーP 青/青

サンキャリーPーP 青/青

通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:8日目

【特長】・デッキ面中央は通気性を確保する為、メッシュ形状になっています。・45°回転する事により段積み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー/ライトブルー
  • トラスココード
    216-8434
  • 質量(g)
    2450
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    50

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK802430-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK802430-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
ブルー/ライトブルー
トラスココード
216-8434
質量(g)
2450
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK802430-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキ面中央は通気性を確保する為、メッシュ形状になっています。
・45°回転する事により段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリーPーP 青/青の型番SK802430-01のページです。 型番SK802430-01に関する仕様情報を記載しております。
サンキャリーPーP 青/青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリーPーP 青/青
サンキャリー5337 青
サンキャリーDF 青
サンキャリー6544青
サンキャリーPK 青
サンキャリー5641ー2 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,60011,95816,92416,36915,52228,768
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車-コンテナ台車-
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製-樹脂製-
本体/オプション本体本体本体-本体-
ブルー/ライトブルーブルーライトブルーブルーブルーグリーン
トラスココード216-8434217-0021216-9984216-8455216-9981216-8464

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト