ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンキャリー 5041 橙 SK-802423-01-OR

サンコー サンキャリー 5041 橙

通常単価(税別)
17,047
税込単価
18,752
通常出荷日:8日目

【特長】・レンタル用のリーフテナー(SNコンテナー)専用のキャリーです。・SNコンテナーC#12T、C...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • オレンジ
  • トラスココード
    216-8451
  • 質量(g)
    4070
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    100

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-802423-01-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-802423-01-ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
オレンジ
トラスココード
216-8451
質量(g)
4070
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-802423-01-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,047
( 18,752 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンタル用のリーフテナー(SNコンテナー)専用のキャリーです。
・SNコンテナーC#12T、C#20T、C#20T-2、C#23HB、C#29T、C#29T-2がぴったり積載できるキャリーです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:557×459×205
・キャスター径(mm):100φ
・耐荷重(kg):150
・キャスター径(mm):100φ
・耐荷重(kg):150
・積載面積(mm):501×410
・出荷単位(個):2
・質量:4.07kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンキャリー 5041 橙の型番SK-802423-01-ORのページです。 型番SK-802423-01-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンキャリー 5041 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンキャリー 5041 橙
サンコー サンキャリー BL 青
サンコー サンキャリー 7046 青
サンキャリー
サンコー サンキャリー 4027 灰
サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格17,04715,37217,33119,0939,95518,615
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車平台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)150200150150100150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
オレンジブルーブルーブラックグレーブルー/ライトブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト