17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンキャリー 5337ー2 青 SK-802420-01-BL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー サンキャリー 5337ー2 青

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-802420-01-BL

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズがぴったり積載できるキャリーです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:557×393×177
・キャスター径(mm):100φ
・耐荷重(kg):150(均等荷重)
・キャスター径(mm):100φ
・耐荷重(kg):150(均等荷重)
・積載面積(mm):542×378
・出荷単位(個):4
・質量:4.16kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト