ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキャリーPK 青 SK802401-01
  • サンキャリーPK 青

サンキャリーPK 青

通常単価(税別)
15,522
税込単価
17,074
通常出荷日:8日目

【特長】・2片がオープン形状のため、斜め方向から滑らせる様に荷物を積載できます。・段積みの際、180°...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • トラスココード
    216-9981
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    50

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK802401-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK802401-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
ブルー
トラスココード
216-9981
質量(g)
2600.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK802401-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,522
( 17,074 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2片がオープン形状のため、斜め方向から滑らせる様に荷物を積載できます。
・段積みの際、180°回転して丸孔部に上段キャスターを収納でき、空き台車収納スペースを大幅に削減できます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリーPK 青の型番SK802401-01のページです。 型番SK802401-01に関する仕様情報を記載しております。
サンキャリーPK 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリーPK 青
サンキャリー5337 青
サンキャリーDF 青
サンキャリー6544青
サンキャリーPーP 青/青
サンキャリー6040 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,52211,95816,92416,36911,60021,926
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車-コンテナ台車コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製-樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体-本体本体
ブルーブルーライトブルーブルーブルー/ライトブルーAグレー
トラスココード216-9981217-0021216-9984216-8455216-8434216-9973

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト