ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラトレイ 7940 クリーム SK-800470-CL
  • プラトレイ 7940 クリーム

プラトレイ 7940 クリーム

通常単価(税別)
3,047
税込単価
3,352
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・プラトレイ7940です。・無駄な凹凸がなく、大きな曲面で構成された形状です。・色はクリー...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-800470-CL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

プラトレイ 7940 クリーム 製品特長・仕様

SK-800470-CLの仕様・寸法情報

その他
その他
オプション
材質1
ABS
色詳細
クリーム
トラスココード
217-5478
質量(g)
700.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-800470-CL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047
( 3,352 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラトレイ7940です。
・無駄な凹凸がなく、大きな曲面で構成された形状です。
・色はクリームです。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラトレイ 7940 クリームの型番SK-800470-CLのページです。 型番SK-800470-CLに関する仕様情報を記載しております。
プラトレイ 7940 クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラトレイ 7940 クリーム
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
サンテナーTFー300ハンドル付 緑
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,0474,0054,0904,0614,1207,753
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目6日目
その他-----
その他オプション-----
材質1ABS-----
色詳細クリーム-----
トラスココード217-5478-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト