17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カード差し102型 透明 SK800285

サンコー カード差し102型 透明

通常単価(税別)
254
税込単価
279
通常出荷日:8日目

【特長】・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。・金属を使用せず、錆びの心配もありません。【用途】...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SK800285
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンコー カード差し102型 透明 製品特長・仕様

    SK800285の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK800285
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    254
    ( 279 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
    ・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
    【用途】
    ・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:214×83×13mm
    ・サンコー カード差し102型 透明
    ・質量:29g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー カード差し102型 透明の型番SK800285のページです。 型番SK800285に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー カード差し102型 透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー カード差し102型 透明
    サンコー カード差し9型 透明
    サンコー カード差し6型 透明
    サンコー カード差し14型 透明
    サンコー カード差し22型 透明
    カード差し 透明
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格254254254254254199 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト