ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコールドボックス中トレー2型 半透明 SK-800163-WHNA
  • サンコールドボックス中トレー2型 半透明

サンコールドボックス中トレー2型 半透明

通常単価(税別)
5,280
税込単価
5,808
通常出荷日:8日目

【特長】・サンコールドボックスに収納できるトレーです。収納数は下記のとおり(#15・・・4枚、#15S...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    サンコールドボックス中トレー
  • 乳白色
  • 外形寸法間口 (mm)
    369
  • 外形寸法奥行 (mm)
    302
  • 外形寸法高さ (mm)
    37
  • 有効寸法間口 (mm)
    362
  • 有効寸法奥行 (mm)
    295
  • 有効寸法高さ (mm)
    30
  • トラスココード
    200-0000
  • 質量(g)
    388.000
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-800163-WHNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコールドボックス中トレー2型 半透明 製品特長・仕様

SK-800163-WHNAの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
サンコールドボックス中トレー
乳白色
外形寸法間口(mm)
369
外形寸法奥行(mm)
302
外形寸法高さ(mm)
37
有効寸法間口(mm)
362
有効寸法奥行(mm)
295
有効寸法高さ(mm)
30
トラスココード
200-0000
質量(g)
388.000
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-800163-WHNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,280
( 5,808 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンコールドボックスに収納できるトレーです。収納数は下記のとおり(#15・・・4枚、#15S・・・4枚、#20・・・5枚、#20-2I・・・5枚)
【用途】
・すし舎利玉用トレー

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコールドボックス中トレー2型 半透明の型番SK-800163-WHNAのページです。 型番SK-800163-WHNAに関する仕様情報を記載しております。
サンコールドボックス中トレー2型 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコールドボックス中トレー2型 半透明
とり貝トレー 透明
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーTFー300ハンドル付 緑
サンテナーTFー451ハンドル無 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,280113463,4863,3444,0613,927
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプサンコールドボックス中トレー-----
乳白色-----
外形寸法間口(mm)369-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト