ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンロック5型 半透明

サンロック5型 半透明 SK800159
  • サンロック5型 半透明
通常単価(税別)
192
税込単価
211
通常出荷日:8日目

【特長】・フタにサンロックをセットすることで、樹脂の弾性を利用したスプリング効果により、本体、フタのロ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK800159
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK800159の仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
1-300
外形奥行範囲(mm)
1-250
外形高さ範囲(mm)
1-100
トラスココード
217-4828
質量(g)
2.200
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
61×28×45
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK800159
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192
( 211 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタにサンロックをセットすることで、樹脂の弾性を利用したスプリング効果により、本体、フタのロックがワンタッチ操作できます。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンロック5型 半透明の型番SK800159のページです。 型番SK800159に関する仕様情報を記載しております。
サンロック5型 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンロック5型 半透明
オリコン L51B 透明
サンクレットオリコン 51B 透明青
オリコン L41B 透明
オリコン 60B 透明青
オリコン 51B-B 透明青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1929,86012,6978,19111,0708,682
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口範囲(mm)1-300501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)1-250351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)1-100301-400301-400201-300301-400301-400
トラスココード217-4828216-8366123-7487216-3653216-6826216-6794
質量(g)2.2002170.0003260.00019902880.0002570

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト