ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #7M SK7M-Y
  • サンボックス #7M

サンボックス #7M

通常単価(税別)
1,768
税込単価
1,945
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK7M-Y
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #7M 製品特長・仕様

SK7M-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
イエロー
容量(L)
6.4
外形間口(mm)
440
外形奥行(mm)
278
外形高さ(mm)
75
トラスココード
217-4861
質量(g)
575.000
適合カード差し(別売)
4辺13型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK7M-Y
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,768
( 1,945 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管用容器

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #7Mの型番SK7M-Yのページです。 型番SK7M-Yに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #7Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #7M
サンボックス #77M ライトグレー
サンボックス #7-4 青
サンボックス #7-3 ライトブルー
サンボックス #7, #13-5フタ 透明
サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,76810,9112,0982,7201,5903,788
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ---その他-
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
イエローグレー-ブルー-グレー
容量(L)6.471.37.27.4--
外形間口(mm)440-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト