17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #7K孔無 SK-7K-WH
  • サンボックス #7K孔無

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンボックス #7K孔無

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-7K-WH

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ホワイト
容量(L)
7
外形間口(mm)
272
外形奥行(mm)
272
外形高さ(mm)
138
トラスココード
217-4802
質量(g)
600
適合カード差し(別売)
4辺9.5型、両長辺23、35-2型

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト