17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #7K孔無 SK-7K-BL
  • サンボックス #7K孔無

サンボックス #7K孔無

通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

型番:

SK-7K-BL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #7K孔無 製品特長・仕様

SK-7K-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
7
外形間口(mm)
272
外形奥行(mm)
272
外形高さ(mm)
138
トラスココード
217-4909
質量(g)
600
適合カード差し(別売)
4辺9.5型、両長辺23、35-2型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-7K-BL

トラスココード

最小発注数量
ブルー
217-4909
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #7K孔無の型番SK-7K-BLのページです。 型番SK-7K-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #7K孔無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #7K孔無
S型コンテナ(容量78.7L)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
サンボックスC
サンボックス #75
サンボックスCー2
メーカー三甲ヒシ三菱ケミカル三甲三甲三甲
通常価格2,0888,0778,9331,350 -11,4302,050
通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
容量(L)778.778.78.377.28.4
外形間口(mm)272738738334656335
外形奥行(mm)272550550334456335

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト