17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #77M ライトグレー SK-77M-GLL
  • サンボックス #77M ライトグレー

サンボックス #77M ライトグレー

通常単価(税別)
10,911
税込単価
12,002
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

型番:

SK-77M-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #77M ライトグレー 製品特長・仕様

SK-77M-GLLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
71.3
トラスココード
217-4878
質量(g)
3800
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-77M-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,911
( 12,002 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #77M ライトグレーの型番SK-77M-GLLのページです。 型番SK-77M-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #77M ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #77M ライトグレー
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #11 ライトグレー
サンボックス #6C ライトグレー
サンボックス #34-2 ライトグレー
サンボックス #44-2 ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,9114,2802,5582,0905,0257,270
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
容量(L)71.325.810.46.136.443.9
トラスココード217-4878217-7616217-8108217-8111217-7534217-8075
質量(g)38001480745.000550.00019902255.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト