ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒 SK-75-2M-EL-BK

サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒

通常単価(税別)
17,032
税込単価
18,735
通常出荷日:1日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    78.2
  • 外形間口 (mm)
    592
  • 外形奥行 (mm)
    455
  • 外形高さ (mm)
    354
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    524×399×334
  • トラスココード
    217-5097
  • JANコード
    4983049487536
  • 質量(g)
    3730.000
  • ブラック
  • 適合カード差し(別売)
    4辺19、20型
  • 表面抵抗値
    10の6乗Ω以下

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-75-2M-EL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-75-2M-EL-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
78.2
外形間口(mm)
592
外形奥行(mm)
455
外形高さ(mm)
354
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
524×399×334
トラスココード
217-5097
JANコード
4983049487536
質量(g)
3730.000
ブラック
適合カード差し(別売)
4辺19、20型
表面抵抗値
10の6乗Ω以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-75-2M-EL-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,032
( 18,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:592×455×354
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:524×399×334
・内容量(L):78.2
・内容量(L):78.2
・出荷単位(個):3
・適用ード差し(別売):4辺19、20型
・オプション:サンセパレーター175E、175LE
・質量:3730g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒の型番SK-75-2M-EL-BKのページです。 型番SK-75-2M-EL-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒
サンコー サンボックス#2(導電) 黒
サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒
サンコー サンボックス#3(導電) 黒
サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒
サンボックス #64(導電)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格17,0322,8883,9802,6606,58714,346
通常出荷日1日目8日目8日目8日目1日目4日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナその他導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン-導電性ポリプロピレン
容量(L)78.22.58.93.2-61.4
外形間口(mm)592365369339668600
外形奥行(mm)455166279264458440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました