17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #75ー2フタ
  • サンボックス #75ー2フタ

サンボックス #75ー2フタ

通常単価(税別)
3,090
税込単価
3,399
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#75-2B、#75-2M、#75-2C、#75-2CM用のフタです。【材質】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 外形寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    602×466×38
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #75ー2フタ 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
4983049397255
217-5073
ブルー
1個
-
217-4849
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,090
( 3,399 )
8日目
3,090
( 3,399 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#75-2B、#75-2M、#75-2C、#75-2CM用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #75ー2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #75ー2フタ
サンボックス #7ー2フタ
サンボックス #60ー3フタ
サンボックス #36フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #56フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,090757 -3,2801,890 -1,7423,517
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目8日目
商品タイプその他その他その他-ボックス型コンテナ-
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプフタフタフタ---
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)602×466×38346×257×22819×475×43---
質量(g)800.000178.0001200460.000480.000925.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト