ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #75ー2C SK75-2C-LGY
  • サンボックス #75ー2C

サンボックス #75ー2C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,713
税込単価
8,484

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する
  • グレー
  • JANコード
    4983049325760
  • トラスココード
    217-4895
  • 質量(g)
    2480.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK75-2C-LGY
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #75ー2C 製品特長・仕様

    SK75-2C-LGYの仕様・寸法情報

    グレー
    JANコード
    4983049325760
    トラスココード
    217-4895
    質量(g)
    2480.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    適合カード差し(別売)
    4辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK75-2C-LGY
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,713
    ( 8,484 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
    【用途】
    ・プリント基板用コンテナー

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #75ー2Cの型番SK75-2C-LGYのページです。 型番SK75-2C-LGYに関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス #75ー2Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #75ー2C
    サンボックス #75B
    サンボックスCー5
    サンボックス #2Sー2フタ
    サンボックス #6ー2
    サンボックス #9C
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格7,71323,2641,9491,0202,2602,470
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    グレークリームグレークリアブルーグレー
    JANコード498304932576049830493275284983049330566498304939022549830493062264983049329065
    トラスココード217-4895217-5125217-5265217-7538217-8117217-4846
    質量(g)2480.0005140.000640.00060.000540.000650
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました