17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #7-3 ライトブルー SK-7-3-BLL
  • サンボックス #7-3 ライトブルー

サンボックス #7-3 ライトブルー

通常単価(税別)
2,720
税込単価
2,992
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    7.4
  • トラスココード
    217-4884
  • 質量(g)
    640.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺32型

型番:

SK-7-3-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #7-3 ライトブルー 製品特長・仕様

SK-7-3-BLLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
7.4
トラスココード
217-4884
質量(g)
640.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
適合カード差し(別売)
両短辺32型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-7-3-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,720
( 2,992 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #7-3 ライトブルーの型番SK-7-3-BLLのページです。 型番SK-7-3-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #7-3 ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #7-3 ライトブルー
サンボックス #15 ライトブルー
サンボックス #13B ライトブルー
サンボックス #9A-2 ライトブルー
サンボックス #7-4 青
サンボックス #28-2 ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,7203,7002,4882,0502,0984,280
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルー-グレー
容量(L)7.415.58.68.77.225.8
トラスココード217-4884217-7605217-8097217-4831217-5085217-7616
質量(g)640.0001480735.000730.000745.0001480
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト