17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #73 青 SK-73-BL
  • サンボックス #73 青

サンボックス #73 青

通常単価(税別)
11,643
税込単価
12,807
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    72.6
  • トラスココード
    217-8127
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺21型

型番:

SK-73-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #73 青 製品特長・仕様

SK-73-BLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
72.6
トラスココード
217-8127
質量(g)
4000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-73-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,643
( 12,807 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #73 青の型番SK-73-BLのページです。 型番SK-73-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #73 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #73 青
サンボックス #36-2J 青
サンバケット #68N(ハンドル付) 青
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンボックス #14
サンボックス #1-2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,6435,9807,3763,9273,3301,190
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーグリーンブルー
容量(L)72.634.967.739.914.31.2
トラスココード217-8127217-7877217-1556217-1633217-7909217-7901
質量(g)40002620.0003565.0001960920175.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト