ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #7, #13-5フタ 透明

通常単価(税別)
1,590
税込単価
1,749
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#7、#7M、#13-5用の透明フタです。・フタが本体外寸から飛び出さず、他のコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • トラスココード
    217-5041
  • 外形寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    440×278×19
  • 質量(g)
    305.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    透明

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-7-13-5F-TM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #7, #13-5フタ 透明 製品特長・仕様

SK-7-13-5F-TMの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
トラスココード
217-5041
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
440×278×19
質量(g)
305.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-7-13-5F-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#7、#7M、#13-5用の透明フタです。
・フタが本体外寸から飛び出さず、他のコンテナーに接触してもフタがせりあがったり、破損しにくいフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #7, #13-5フタ 透明の型番SK-7-13-5F-TMのページです。 型番SK-7-13-5F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #7, #13-5フタ 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #7, #13-5フタ 透明
サンボックスNS・Cフタ 透明
サンボックス #60フタ
サンテナーB#19ーNフタ 透明
サンボックス #64フタ
サンボックス #47フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,5901,0603,5251,7092,8102,204
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細タイプフタ-フタフタフタフタ
トラスココード217-5041217-4875217-7953201-1220217-7881217-7919
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)440×278×19-647×530×29-610×449×29550×450×31
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト