ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスNS・Cフタ 透明 SK703019
  • サンボックスNS・Cフタ 透明

サンボックスNS・Cフタ 透明

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックスNS7C、NS9C-H、NS9C-2、NS9C用の透明フタです。【材質】・ポリプ...

詳細を確認
  • クリア
  • 外形間口 (mm)
    374
  • 外形奥行 (mm)
    280
  • 外形高さ (mm)
    41
  • トラスココード
    217-4875
  • 質量(g)
    340.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK703019
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスNS・Cフタ 透明 製品特長・仕様

SK703019の仕様・寸法情報

クリア
外形間口(mm)
374
外形奥行(mm)
280
外形高さ(mm)
41
トラスココード
217-4875
質量(g)
340.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK703019
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックスNS7C、NS9C-H、NS9C-2、NS9C用の透明フタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスNS・Cフタ 透明の型番SK703019のページです。 型番SK703019に関する仕様情報を記載しております。
サンボックスNS・Cフタ 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスNS・Cフタ 透明
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #360フタ明グレー
サンボックス #340フタ明グレー
サンボックスフタ #19ロック機構なし
サンボックス #7, #13-5フタ 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,0601,7422,2251,8372,5801,590
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
クリアブルーグレーグレーイエロー-
外形間口(mm)374518679512589-
外形奥行(mm)280359344345375-
外形高さ(mm)4134242435-
トラスココード217-4875761-6546217-7562217-7960217-4813217-5041
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト