17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリコン 38Bー2(透明)フタ SK701905
  • オリコン 38Bー2(透明)フタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オリコン 38Bー2(透明)フタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK701905

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・オリコン38B-2用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

ブルー
外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
1-100
トラスココード
201-2811
質量(g)
500.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
433
外形寸法(mm)高さ
32
外形寸法(mm)間口
446

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト