ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明 SK701312

サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明

通常単価(税別)
2,697
税込単価
2,967
通常出荷日:8日目

【特長】・サンバット専用のフタです。【商品仕様】・色:乳白色・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:451...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ホワイト
  • 外形間口 (mm)
    451
  • 外形奥行 (mm)
    317
  • 外形高さ (mm)
    148
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    217-0042
  • 質量(g)
    630.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    乳白色

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK701312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK701312の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ホワイト
外形間口 (mm)
451
外形奥行 (mm)
317
外形高さ (mm)
148
その他
オプション
トラスココード
217-0042
質量(g)
630.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
乳白色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK701312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,697
( 2,967 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンバット専用のフタです。
【商品仕様】
・色:乳白色
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:451×317×148
・出荷単位(個):10
・質量:630g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明の型番SK701312のページです。 型番SK701312に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明
サンコー ヤリイカケースー2 半透明
サンバット
サンコー もずく出荷容器 半透明
サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
サンテナーB14
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,6973112,140 -752,3133,695
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプその他--食品用コンテナその他-
ホワイト--半透明クリーム-
外形間口 (mm)451--88652-
外形奥行 (mm)317--88425-
外形高さ (mm)148--5532-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト