ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリーム SK700408

サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリーム

通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。【商品仕...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK700408
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK700408の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
233
高さ(mm)
19
オプション
オプション
質量(g)
80.000
トラスココード
201-1267
クリーム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK700408
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:233φ×19
・出荷単位(個):100
・サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリーム
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリームの型番SK700408のページです。 型番SK700408に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリーム
サンコー 漬物タル20Kー3フタ クリーム
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
サンコー サンコータル#10ーSフタ(爪有) 白
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3861,0323639311,46616,067
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
間口(mm)233336263324530795
高さ(mm)192015213535
オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)80.000320.000105.000210.000620.0002000.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト