ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #6Bー3 SK6B-3-Y
  • サンボックス #6Bー3

サンボックス #6Bー3

  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • イエロー
  • 外形間口 (mm)
    361
  • 外形奥行 (mm)
    272
  • 外形高さ (mm)
    95
  • トラスココード
    217-7863
  • 質量(g)
    405.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    233
  • 有効内寸:間口 (mm)
    308
  • 有効内寸:高さ (mm)
    85

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK6B-3-Y
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #6Bー3 製品特長・仕様

    SK6B-3-Yの仕様・寸法情報

    材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
    イエロー
    外形間口(mm)
    361
    外形奥行(mm)
    272
    外形高さ(mm)
    95
    トラスココード
    217-7863
    質量(g)
    405.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    有効内寸:奥行(mm)
    233
    有効内寸:間口(mm)
    308
    有効内寸:高さ(mm)
    85
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK6B-3-Y
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,900
    ( 2,090 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #6Bー3の型番SK6B-3-Yのページです。 型番SK6B-3-Yに関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス #6Bー3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #6Bー3
    サンコー サンボックス12-6フタ
    ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
    ボックス型コンテナ サンボックス #14B
    サンボックス #14
    サンボックス用ふた
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格1,9001,8105,4201,931 -3,3301,692
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜8日目1日目
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)---
    イエロークリアブルー-グリーンクリア
    外形間口(mm)361423682469469478
    外形奥行(mm)272290449369369377
    外形高さ(mm)95261557611427
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました