17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ
  • サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

通常単価(税別)
1,625
税込単価
1,788
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    6.7
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺13型、21型
  • 質量(g)
    590
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4983049300620
217-7927
1個
グレー
4983049300651
217-7905
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,625
( 1,788 )
8日目
1,625
( 1,788 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
サンボックス #6C ライトグレー
サンボックス #6A-2 緑
サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー
サンボックス #20B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,6251,9102,0901,9254,8543,020 -
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)6.76.26.15.336.819.5
適用カード差し(別売)両短辺13型、21型-----
質量(g)590500550.000571.0001770.0001200
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト