17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #6A-2 緑 SK-6A-2-GR
  • サンボックス #6A-2 緑

サンボックス #6A-2 緑

通常単価(税別)
1,925
税込単価
2,118
通常出荷日:8日目

【特長】・長側面、底面がメッシュ形状のコンテナーです。・サンボックス#9Bシリーズと嵌合可能です。【材...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン
  • 容量 (L)
    5.3
  • トラスココード
    217-7945
  • 質量(g)
    571.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺21型、両短辺13S型

型番:

SK-6A-2-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #6A-2 緑 製品特長・仕様

SK-6A-2-GRの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グリーン
容量(L)
5.3
トラスココード
217-7945
質量(g)
571.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺21型、両短辺13S型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-6A-2-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,925
( 2,118 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長側面、底面がメッシュ形状のコンテナーです。
・サンボックス#9Bシリーズと嵌合可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #6A-2 緑の型番SK-6A-2-GRのページです。 型番SK-6A-2-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #6A-2 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #6A-2 緑
サンボックス #20-2 緑
サンボックス #56Aー2
サンボックス #13-3 緑
サンボックス #28-4 緑
サンボックス #48 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9254,7108,2423,2225,0707,050
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
グリーングリーングレーグリーングリーングリーン
容量(L)5.319.976.513.728.347.2
トラスココード217-7945217-7854217-7580217-7900217-8112217-7518
質量(g)571.0001440300012501800.0002450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト