ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンタル80 青 SK-678008-BL
  • テンタル80 青

テンタル80 青

通常単価(税別)
9,357
税込単価
10,293
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な...

詳細を確認
  • 種類
    丸槽
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    427
  • 容量 (l)
    80.9
  • 質量(g)
    4910
  • トラスココード
    217-5078
  • 内寸 (mm)
    内径×高さ:540×404

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-678008-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンタル80 青 製品特長・仕様

SK-678008-BLの仕様・寸法情報

種類
丸槽
材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
600
高さ(mm)
427
容量(l)
80.9
質量(g)
4910
トラスココード
217-5078
内寸(mm)
内径×高さ:540×404

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-678008-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,357
( 10,293 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンタル80 青の型番SK-678008-BLのページです。 型番SK-678008-BLに関する仕様情報を記載しております。
テンタル80 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンタル80 青
テンタル 75-2フタ
EPボックス#40 青
EPオリコン 34 青
プラモジュール10 青
サンテナーTFー451ハンドル無 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,3574,1201,356 -9,258147,8543,927
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目8日目8日目
種類丸槽丸槽----
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
間口(mm)600517----
高さ(mm)427336----
容量(l)80.948.6----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト