ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #65孔無 SK65-LGY
  • サンボックス #65孔無

サンボックス #65孔無

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,535
税込単価
7,189

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK65-LGY
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #65孔無 製品特長・仕様

    SK65-LGYの仕様・寸法情報

    材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
    グレー
    容量(L)
    67.6
    JANコード
    4983049306561
    トラスココード
    217-4790
    質量(g)
    2650
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK65-LGY
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,535
    ( 7,189 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #65孔無の型番SK65-LGYのページです。 型番SK65-LGYに関する仕様情報を記載しております。

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました