ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #64フタ SK-64FUTA-LG
  • サンボックス #64フタ

サンボックス #64フタ

通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#16、#16M、32、32M、64用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • JANコード
    4983049393264
  • トラスココード
    217-7881
  • 外形寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    610×449×29
  • 質量(g)
    650
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトグレー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-64FUTA-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #64フタ 製品特長・仕様

SK-64FUTA-LGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
JANコード
4983049393264
トラスココード
217-7881
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
610×449×29
質量(g)
650
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトグレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-64FUTA-LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#16、#16M、32、32M、64用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #64フタの型番SK-64FUTA-LGのページです。 型番SK-64FUTA-LGに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #64フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #64フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #340フタ明グレー
サンテナーB#19ーNフタ 透明
サンセパレーター90
サンボックス #60フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8101,7421,8371,7091,1033,525
通常出荷日8日目1日目8日目8日目6日目8日目
商品タイプその他ボックス型コンテナ-その他その他その他
その他オプション--オプションオプションオプション
詳細タイプフタ--フタ-フタ
JANコード49830493932644983049301849498304936346549830492215054983049399068-
トラスココード217-7881761-6546217-7960201-1220139-2268217-7953

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト