17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00) SK-632PH

佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)

通常単価(税別)
12,113
税込単価
13,324
通常出荷日:4日目

【特長】・水質計測に便利なポケットPH計です。【用途】・河川の水質、工場排水、食品加工、醸造・発酵工程...

詳細を確認

    型番:

    SK-632PH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-632PHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-632PH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,113
    ( 13,324 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水質計測に便利なポケットPH計です。
    【用途】
    ・河川の水質、工場排水、食品加工、醸造・発酵工程、繊維染色工程、漁場・養殖漁場等の調査と管理に。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):W36×H150×D25
    ・3点キャリブレーション機能付です。(pH4.01・6.86・10.01)
    ・ホールド機能付です。
    ・オートパワーオフ機能付です。
    ・自動温度補償(ATC)機能付です。
    ・ホールド機能
    ・オートパワーオフ機能
    ・温度0.0~50.0℃
    ・pH2.0~12.0
    ・内部液KCI(無補充型)
    ・JANコード:4974425642090
    ・トラスココード:805-1203
    ・質量:65g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)の型番SK-632PHのページです。 型番SK-632PHに関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)
    pHメーター センサー交換タイプ
    デジタルPHメータ PH-201
    PH-201・PH-230SD専用pHセンサ
    ポケット残留塩素計
    デジタルペン型PHメータ PH-222
    メーカー佐藤計量器製作所トラスコ中山マザーツールマザーツールアズワンマザーツール
    通常価格12,1137,304 -15,3007,474157,83914,000
    通常出荷日4日目1日目〜2日目5日目1日目在庫品1日目

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト