ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg SK-623-16
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg

モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg

通常単価(税別)
193,642
税込単価
213,006
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリαオレフィン系白色グリースです。・耐プラスチック性、耐磨耗性。・適度なトルク、騒音効果。...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
  • トラスココード
    128-6050
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
  • 容量(kg)
    16

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK-623-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-623-16の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
トラスココード
128-6050
質量(g)
18000
材質1
主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
容量(kg)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-623-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,642
( 213,006 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリαオレフィン系白色グリースです。
・耐プラスチック性、耐磨耗性。
・適度なトルク、騒音効果。
・広い使用温度範囲。
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
【用途】
・プラスッチックギアの消音。
・アンテナ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kgの型番SK-623-16のページです。 型番SK-623-16に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格193,642297,536196,202115,975132,50510,830
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
種類
耐水性××××××
耐熱性××××
耐食性××××××
耐アルカリ性××××××

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト