ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー SCBー200 灰 SK620000-01

サンコー SCBー200 灰

通常単価(税別)
150,810
税込単価
165,891
通常出荷日:8日目

【特長】・大型のゴミ箱です。傾倒式ゴミ回収車に対応できるハンドルがついている為、効率的な回収が実現しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    200
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    大型のゴミ箱
  • グレー
  • トラスココード
    216-3619
  • 質量(g)
    15800
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリエチレン(PE)
  • キャスター
    200Φ2輪ゴム車・75Φ2輪ゴム車(ストッパー付)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    600×696×1013

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK620000-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK620000-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
200
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
大型のゴミ箱
グレー
トラスココード
216-3619
質量(g)
15800
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリエチレン(PE)
キャスター
200Φ2輪ゴム車・75Φ2輪ゴム車(ストッパー付)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
600×696×1013

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK620000-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,810
( 165,891 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のゴミ箱です。傾倒式ゴミ回収車に対応できるハンドルがついている為、効率的な回収が実現します。
【用途】
・大型ゴミ箱
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×696×1013
・キャスター:200φ2輪ゴム車・75φ2輪ゴム車(ストッパー付)
・内容量(L):200.0
・内容量(L):200.0
・キャスター:200φ2輪ゴム車・75φ2輪ゴム車(ストッパー付)
・出荷単位(個):1
・本体底部1ヶ所に排水栓付
・内内容量(L):200.0
・出荷単位(個):1
・質量:15.8kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP) フタ:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー SCBー200 灰の型番SK620000-01のページです。 型番SK620000-01に関する仕様情報を記載しております。
サンコー SCBー200 灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー SCBー200 灰
サンコー イージーカート 灰
サンコー ネスティング台車
サンコー サンカートラック 茶
バスケットカート
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)
メーカー三甲三甲三甲三甲太幸ワコーパレット
通常価格150,81061,54941,06776,6895,043 -38,933
通常出荷日8日目8日目5日目8日目8日目7日目
商品タイプゴミ箱-----
容量(L)200-----
用途ゴミ箱-----
詳細タイプ大型のゴミ箱-----
グレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト