ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #60 SK60-LGY
  • サンボックス #60

サンボックス #60

通常単価(税別)
9,109
税込単価
10,020
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK60-LGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #60 製品特長・仕様

SK60-LGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
59.9
外形間口(mm)
637
外形奥行(mm)
520
外形高さ(mm)
221
トラスココード
217-8121
質量(g)
2850.000
色詳細
ライトグレー
適合カード差し(別売)
両短辺9型、19型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK60-LGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,109
( 10,020 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #60の型番SK60-LGYのページです。 型番SK60-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #60
サンボックス #60フタ
サンボックス #60ー3フタ
サンボックス #4
サンボックス #14
サンボックス #28
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,1093,5253,2801,4743,3303,751
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナその他その他ボックス型コンテナ--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)--
その他-ブルーグリーングリーンオレンジ
容量(L)59.9--3.914.3-
外形間口(mm)637--310469-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト