17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50) SK-5RAD-MR
  • 佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50)

佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50)

通常単価(税別)
413,502
税込単価
454,852
通常出荷日:7日目

【特長】・アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサ部とペーパーレスレコーダーがセットになりました。【用...

詳細を確認

型番:

SK-5RAD-MR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-5RAD-MRの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計
測定温度範囲(℃)
5.0~50.0(乾球/湿球)
トラスココード
805-1200
JANコード
4974425700011
質量(g)
2500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-5RAD-MR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
413,502
( 454,852 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサ部とペーパーレスレコーダーがセットになりました。
【用途】
・工場や研究所等の温湿度管理に。
【商品仕様】
・本体(幅150mm、奥行186mm、高さ155mm)※突起部除く※
・センサ(幅80mm、奥行110mm、高さ264mm)
・接続ケーブル10m付き
・レコード機能
・卓上型
・乾球温度5.0~50.0℃
・湿球温度5.0~50.0℃
・JANコード:4974425700011
・トラスココード:805-1200
・質量:2.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50)の型番SK-5RAD-MRのページです。 型番SK-5RAD-MRに関する仕様情報を記載しております。
佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格413,50221,14820,71220,07316,07412,300
通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目4日目
商品タイプ温湿度記録計熱感知センサー-熱感知センサー熱感知センサー-
測定温度範囲(℃)5.0~50.0(乾球/湿球)-100~300--100~300-30.0~150.0-
トラスココード805-1200805-1249805-1174805-1250805-1175805-1179
JANコード497442570001149744258000704974425800124497442580008749744258002924974425800162
質量(g)2500.0100.000195.000250.000105.00070.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト