17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #5フタ SK-5-F-GLL
  • サンボックス #5フタ

サンボックス #5フタ

通常単価(税別)
763
税込単価
839
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-5-F-GLL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #5フタ 製品特長・仕様

SK-5-F-GLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
トラスココード
217-7513
質量(g)
130
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトグレー
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • その他

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-5-F-GLL

商品タイプ

その他

詳細タイプ

トラスココード

色詳細

最小発注数量
その他
オプション
フタ
217-7513
ライトグレー
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763
( 839 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #5フタの型番SK-5-F-GLLのページです。 型番SK-5-F-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #5フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #5フタ
サンボックス #5-2フタ 緑
サンボックス #5A-2
サンボックスCー5
サンボックス #7, #13-5フタ 透明
サンボックス #5A-3
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7631,1901,726 -1,9491,5902,081 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)130260.000465640.000305.000560.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト