ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス#56Aフタ 黄 SK-56AFUTA-Y

サンコー サンボックス#56Aフタ 黄

通常単価(税別)
2,794
税込単価
3,073
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • JANコード
    4983049315631
  • トラスココード
    201-2792
  • 外形寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    668×458×35
  • 質量(g)
    925.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    イエロー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-56AFUTA-Y
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー サンボックス#56Aフタ 黄 製品特長・仕様

SK-56AFUTA-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
JANコード
4983049315631
トラスココード
201-2792
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
668×458×35
質量(g)
925.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
イエロー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-56AFUTA-Y
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,794
( 3,073 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【商品仕様】
・寸法(mm)上部外寸:668×458×35
・サンコー サンボックス#56Aフタ 黄
・JANコード:4983049315631
・質量:925g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#56Aフタ 黄の型番SK-56AFUTA-Yのページです。 型番SK-56AFUTA-Yに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックス#56Aフタ 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックス#56Aフタ 黄
サンボックス #56Aー2
サンコー サンボックス12-6フタ
トップコンテナー#50ー2 黄
サンボックスNS37A穴有
サンコー サンボックス4-4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,7948,2421,8103,8465,6411,513
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目1日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプフタ-----
JANコード498304931563149830493056254983049000117498304921512249830493737234983049000087
トラスココード201-2792217-7580115-5334217-4814217-4877115-5330

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト