ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキャリー5641ー2 緑 SK-5641-2-GR
  • サンキャリー5641ー2 緑

サンキャリー5641ー2 緑

通常単価(税別)
28,768
税込単価
31,645
通常出荷日:8日目

【特長】・ブレーキは足踏みペダル式で簡単にロック可能です。固定者2輪をロックするので強固に固定され、安...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • グリーン
  • トラスココード
    216-8464
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    φ100

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-5641-2-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-5641-2-GRの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
150
グリーン
トラスココード
216-8464
質量(g)
6000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
φ100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-5641-2-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,768
( 31,645 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキは足踏みペダル式で簡単にロック可能です。固定者2輪をロックするので強固に固定され、安心です。
・ペダルはデッキ麺の切り欠き部に設置され、荷物を積載していても踏みやすい設計です。
・ロックの解除もペダル式で簡単、確実です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー5641ー2 緑の型番SK-5641-2-GRのページです。 型番SK-5641-2-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー5641ー2 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー5641ー2 緑
サンキャリー6544青
サンキャリー6040ー2 緑
サンキャリーPーP 青/青
コンテナ台車″サンキャリー 6645″
サンキャリーPK 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格28,76816,36918,30411,60015,10415,522
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目8日目
均等荷重(kg)150200--150-
グリーンブルーグリーンブルー/ライトブルーブルーブルー
トラスココード216-8464216-8455216-8444216-8434360-7810216-9981
質量(g)6000.05580.05320.02450.03340.02600.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト