ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン EP100B クリーム

オリコン EP100B クリーム SK557050
  • オリコン EP100B クリーム
通常単価(税別)
13,858
税込単価
15,244
通常出荷日:8日目

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです。・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK557050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK557050の仕様・寸法情報

その他
容量(L)
105
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
401-500
適用カード差し(別売)
4辺21型
トラスココード
216-5291
質量(g)
4080.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
クリーム
折りたたみ時全高(mm)
150
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK557050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,858
( 15,244 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン EP100B クリームの型番SK557050のページです。 型番SK557050に関する仕様情報を記載しております。
オリコン EP100B クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン EP100B クリーム
オリコン EP20B-B 青
オリコン EP9B 青
オリコン EP10B
オリコン EP6B 青
オリコン EP41B 透明青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,8583,7622,4901,9801,4906,522
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
その他ブルーブルーブルーブルー2色
容量(L)10520.19.910.25.243.3
外形間口範囲(mm)601-700401-500401-5001-3001-300501-600
外形奥行範囲(mm)401-450251-300251-300251-300251-300351-400
外形高さ範囲(mm)401-500101-2001-100101-2001-100201-300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト