17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TPOー340フタ ライトグレー SK557001
  • TPボックス TPOー340フタ ライトグレー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TPボックス TPOー340フタ ライトグレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK557001

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・物流効率を最大限に追求するTP規格コンテナーの内倒れ式オリコンです。
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500、北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。

指定中の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
外形間口(mm)
513
外形奥行(mm)
346(サンロック付354)
外形高さ(mm)
32
トラスココード
216-6877
質量(g)
505.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト