ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン EP6B 青

オリコン EP6B 青 SK556950
  • オリコン EP6B 青
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,490
税込単価
1,639

【特長】・内倒れ式オリタタミコンテナーです。・段ボール容器からの切り替えやリタ...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • 容量 (L)
    5.2
  • 外形間口範囲 (mm)
    1-300
  • 外形奥行範囲 (mm)
    251-300
  • 外形高さ範囲 (mm)
    1-100
  • 適用カード差し(別売)
    一体式(両短辺)
  • トラスココード
    216-6868
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    36.5

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK556950
解除
    数量:

    SK556950の仕様・寸法情報

    ブルー
    容量(L)
    5.2
    外形間口範囲(mm)
    1-300
    外形奥行範囲(mm)
    251-300
    外形高さ範囲(mm)
    1-100
    適用カード差し(別売)
    一体式(両短辺)
    トラスココード
    216-6868
    質量(g)
    400.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    36.5

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK556950
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,490
    ( 1,639 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内倒れ式オリタタミコンテナーです。
    ・段ボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリコン EP6B 青の型番SK556950のページです。 型番SK556950に関する仕様情報を記載しております。
    オリコン EP6B 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン EP6B 青
    オリコン EP20B-B 青
    オリコン EP9B 青
    オリコン EP29B 青
    オリコン EP20B-2 青
    オリコン EP44B 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格1,4903,7622,4906,4205,6507,552
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
    容量(L)5.220.19.929.219.444
    外形間口範囲(mm)1-300401-500401-500501-600501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)251-300251-300251-300351-4001-250351-400
    外形高さ範囲(mm)1-100101-2001-100101-200201-300201-300

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました