17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリコン EP13A 緑 SK556380
  • オリコン EP13A 緑

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オリコン EP13A 緑

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK556380

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

グリーン
外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
101-200
適用カード差し(別売)
一体式(4辺)
トラスココード
216-2109
質量(g)
805.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
52
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト