ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンクレットオリコン 50B扉ーSL 透明青

サンクレットオリコン 50B扉ーSL 透明青 SK556290
  • サンクレットオリコン 50B扉ーSL 透明青
通常単価(税別)
18,991
税込単価
20,890
通常出荷日:8日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができるフタ一体型のオリコンです。・片短辺は回転扉...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SK556290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK556290の仕様・寸法情報

2色
容量(L)
49.7
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
123-7470
質量(g)
3385.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
透明/ライトブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
92
材質2
扉:ポリカーボネイト(PC)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK556290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,991
( 20,890 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができるフタ一体型のオリコンです。
・片短辺は回転扉、片長辺は中折れ回転扉となっています。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・扉:ポリカーボネイト(PC)

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 50B扉ーSL 透明青の型番SK556290のページです。 型番SK556290に関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン 50B扉ーSL 透明青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン 50B扉ーSL 透明青
サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青
オリコン 50B(2)扉ーS 透明青
サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青
オリコン P75BーS扉ーL 透明青
オリコン 50B扉SB 透明青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格18,99119,30010,79819,78412,10813,140
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色2色2色2色2色2色
容量(L)49.749.750.849.676.251.2
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600601-700501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400401-450351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト