ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン EP42AーB 青

オリコン EP42AーB 青 SK556120
  • オリコン EP42AーB 青
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,425
税込単価
4,868

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです。・上枠が無い為、オリタタミ時の高さ...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    201-300
  • 適用カード差し(別売)
    一体式(4辺)
  • トラスココード
    216-6851
  • 質量(g)
    1450.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    47

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK556120
解除
    数量:

    SK556120の仕様・寸法情報

    ブルー
    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    外形高さ範囲(mm)
    201-300
    適用カード差し(別売)
    一体式(4辺)
    トラスココード
    216-6851
    質量(g)
    1450.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    47
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK556120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,425
    ( 4,868 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
    ・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
    ・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリコン EP42AーB 青の型番SK556120のページです。 型番SK556120に関する仕様情報を記載しております。
    オリコン EP42AーB 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン EP42AーB 青
    オリコン EP42A中仕切 青
    オリコン EP28AーB 青
    オリコン EP50A 青
    オリコン EP41A 青
    オリコン EP20B-B 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,4251,9504,0764,8755,1873,762
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600401-500
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400301-350351-400351-400251-300
    外形高さ範囲(mm)201-3001-100101-200201-300201-300101-200
    適用カード差し(別売)一体式(4辺)-両短辺(一体式)一体式(両短辺)一体式(両短辺)4辺124、125型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました