ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンクレットオリコン 60BーB 青

サンクレットオリコン 60BーB 青 SK555060
  • サンクレットオリコン 60BーB 青
  • ブルー
  • 容量 (L)
    61.7
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    301-400
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺21型
  • トラスココード
    123-7483
  • 質量(g)
    3400.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    102

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SK555060
解除
    数量:

    SK555060の仕様・寸法情報

    ブルー
    容量(L)
    61.7
    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    外形高さ範囲(mm)
    301-400
    適用カード差し(別売)
    両短辺21型
    トラスココード
    123-7483
    質量(g)
    3400.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    102

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK555060
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,569
    ( 11,626 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

    ご注意

    • 火気厳禁です。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンクレットオリコン 60BーB 青の型番SK555060のページです。 型番SK555060に関する仕様情報を記載しております。
    サンクレットオリコン 60BーB 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンクレットオリコン 60BーB 青
    サンクレットオリコン 60B-C 青
    サンクレットオリコン 51B-B 青
    サンクレットオリコン P38BーB
    サンクレットオリコン P51B-B 青
    オリコン 51BーB
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格10,56910,5699,7737,31712,37310,400
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
    容量(L)61.759.550.239.451.351.5
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600401-500501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400301-350351-400351-400
    外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました