ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンクレットオリコン P31B 青

サンクレットオリコン P31B 青 SK554920
  • サンクレットオリコン P31B 青
通常単価(税別)
5,478
税込単価
6,026
通常出荷日:8日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SK554920
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK554920の仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
33.3
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
123-7478
質量(g)
2490
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
102

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK554920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,478
( 6,026 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン P31B 青の型番SK554920のページです。 型番SK554920に関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン P31B 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン P31B 青
サンクレットオリコン P51B-B 青
サンクレットオリコン P51B 青
サンクレットオリコン P75B-B 青
サンクレットオリコン P84B 青
サンクレットオリコン 51B-B 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,47811,0809,81211,89214,2049,773
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)33.351.350.473.982.850.2
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600601-700501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400401-450451-500351-400
外形高さ範囲(mm)201-300301-400301-400301-400301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト