ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン P75A(3) 青

オリコン P75A(3) 青 SK554420
  • オリコン P75A(3) 青
通常単価(税別)
9,713
税込単価
10,684
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK554420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK554420の仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
1-250
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
217-0025
質量(g)
3315.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK554420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,713
( 10,684 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン P75A(3) 青の型番SK554420のページです。 型番SK554420に関する仕様情報を記載しております。
オリコン P75A(3) 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン P75A(3) 青
オリコン P75B-B 青
オリコン EP15A-3 黒
サンクレットオリコン P75B-B 青
オリコン P66A 青
オリコン EP50A 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,71310,9562,29011,8927,7004,875
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口範囲(mm)601-700601-700301-400601-700501-600501-600
外形奥行範囲(mm)1-250401-450251-300401-450351-400351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400101-200301-400301-400201-300
適用カード差し(別売)両短辺21型両短辺21型一体式(両短辺)両短辺21型-一体式(両短辺)
トラスココード217-0025216-8460216-6848123-7508216-2087216-2104

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト