ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンクレットオリコン 41A 青

サンクレットオリコン 41A 青 SK554280
  • サンクレットオリコン 41A 青
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,470
税込単価
12,617

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサ...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • 容量 (L)
    41.9
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    201-300
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺21型
  • トラスココード
    123-7479
  • 質量(g)
    2900.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    95

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SK554280
解除
    数量:

    SK554280の仕様・寸法情報

    ブルー
    容量(L)
    41.9
    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    外形高さ範囲(mm)
    201-300
    適用カード差し(別売)
    両短辺21型
    トラスココード
    123-7479
    質量(g)
    2900.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    95

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK554280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,470
    ( 12,617 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

    ご注意

    • 火気厳禁です。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンクレットオリコン 41A 青の型番SK554280のページです。 型番SK554280に関する仕様情報を記載しております。
    サンクレットオリコン 41A 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンクレットオリコン 41A 青
    オリコン EP41A 青
    サンクレットオリコン 40A(2)
    サンクレットオリコン 30A(2)
    オリコン EP50A 青
    オリコン 50A
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格11,4705,1877,0387,6864,8758,590
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ブルーブルーイエローブルーブルーイエロー
    容量(L)41.94142.731.849.652.4
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
    外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300201-300301-400

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました