17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #5-3B 緑 SK-5-3B-GR
  • サンボックス #5-3B 緑

サンボックス #5-3B 緑

通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン
  • 容量 (L)
    3.6
  • JANコード
    4983049315372
  • トラスココード
    217-7585
  • 質量(g)
    680
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺124型

型番:

SK-5-3B-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #5-3B 緑 製品特長・仕様

SK-5-3B-GRの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グリーン
容量(L)
3.6
JANコード
4983049315372
トラスココード
217-7585
質量(g)
680
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺124型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-5-3B-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #5-3B 緑の型番SK-5-3B-GRのページです。 型番SK-5-3B-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #5-3B 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #5-3B 緑
サンボックス #3TR 緑
サンボックス #28-4 緑
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンボックス #4-3 青
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8101,2935,0702,6582,7404,923
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)66ナイロン
グリーングリーングリーングリーンブルーブルー
容量(L)3.6328.313.248.4
JANコード498304931537249830493133784983049322912498304901111349830493004394983049330528
トラスココード217-7585217-7850217-8112855-1505217-7906341-9754
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト