ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #53 SK-53-B
  • サンボックス #53

サンボックス #53

通常単価(税別)
7,498
税込単価
8,248
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    54.3
  • JANコード
    4983049305328
  • トラスココード
    217-7936
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    4辺16型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-53-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #53 製品特長・仕様

SK-53-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
54.3
JANコード
4983049305328
トラスココード
217-7936
質量(g)
3000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
適合カード差し(別売)
4辺16型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-53-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,498
( 8,248 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業用部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #53の型番SK-53-Bのページです。 型番SK-53-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #53
サンボックス #14
サンボックス #1-2
サンボックス #11ー2
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,4983,3301,1903,4301,9101,931 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目1日目〜
ブルーグリーンブルーオレンジイエロー-
容量(L)54.314.31.210.66.29.2
JANコード49830493053284983049301467498304930122149830493011224983049306509-
トラスココード217-7936217-7909217-7901217-7619795-8633-
質量(g)3000920175.000980500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト