ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコン 50B(3)

サンクレットオリコン 50B(3) SK50B3-B
  • サンクレットオリコン 50B(3)
通常単価(税別)
11,1439,864
税込単価
12,25710,850
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SK50B3-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK50B3-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
50.6
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
123-7468
質量(g)
2970.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
92

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK50B3-B

トラスココード

最小発注数量
ブルー
123-7468
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,1439,864
( 10,850 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 50B(3)の型番SK50B3-Bのページです。 型番SK50B3-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン 50B(3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン 50B(3)
オリコン 50B(3)
サンクレットオリコン P50B-S 黄
サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青
オリコン 50B(2)
オリコン EP15A-3 黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,1438,7459,94619,3008,7452,290
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)50.651.149.849.751.114.5
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600301-400
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400251-300
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400101-200
適用カード差し(別売)両短辺21型両短辺21型両短辺21型両短辺21型両短辺21型一体式(両短辺)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト